Publique sus productos
LowBed sunchair
Nola

LowBed sunchair

Traducido por Google,
Los diseños de esta colección de muebles comparten un estilo común. Cada pieza está elaborada con una estructura de acero con recubrimiento en polvo y cuenta con asiento y respaldo de listones de roble aceitado. La silla y el banco de dos plazas presentan un perfil recto y distintivo que brinda comodidad y soporte. La tumbona, de diseño espacioso, incorpora un asiento y respaldo inclinados que invitan a recostarse y relajarse. Diseñados para promover la relajación, estos muebles son ideales para patios junto a la piscina, terrazas exteriores y balcones frente al mar. Ya sea en conjunto o individualmente, los productos Low/High aportan un diseño sofisticado a prácticamente cualquier ambiente. Diseño: Mats Aldén
Especificaciones
  • Height for bed: 350. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a variety of seating. Materials; The frames are made in steel powder-coated in Gris 150 Sablé. The slats are made from oiled oak. Placement: Freestanding. The legs are prepared to be attached to the surface. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. The oak slats should be oiled regularly. Character: Designed to promote relaxation, the Low/High furniture group is a perfect choice for outdoor terraces and poolside patios. Whether arranged as a group or presented individually, the Low/High products bring high design to almost any setting.
Especificaciones técnicas
  • Referencialowbed
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)2020
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)