Publique sus productos
Plint Bench
Nola

Plint Bench

Traducido por Google,

Este banco bajo y lateral es una muestra de maestría en el uso de materiales y proporciones. Plint combina tres losas de hormigón colado de color antracita para crear una forma funcional. Las piezas se ensamblan mediante técnicas tradicionales de unión con mortaja y espiga, lo que da como resultado un diseño contemporáneo fascinante que rinde homenaje a la artesanía tradicional.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Length: 250 cm
    Width: 47 cm
    Sitting height: 43 cm
    Weight 250 kg

    Product numbers and combinations

    U20-90Plint bench anthracite gray

    U20-90-1Cast-in mounting tube for Plint

    Materials and surface treatments

    Fiber Concrete.

    Concrete coloured with pigments that create a uniform colour throughout the entire block.
    Delivered surface treated.

    Assembly and placement

    The bench is freestanding. The bench can be fixed to the ground by installing the legs in poured concrete. The version for the poured concrete installation is secured to the concrete by threaded sleeves M10 and corresponding M10 threaded rods. The entire length of each threaded rod is 300 mm. Ensure that 210 mm of the total length is submerged beneath the surface of the poured concrete.

    Maintenance

    Delivered surface treated. Maintenance is not normally required.
    The surface can be cleaned with a mild detergent if needed.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Character

    A low, lateral bench that combines coloured concrete slabs to create an understated shape.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplint-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)2500
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)250
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (84)