Publique sus productos
Promenad Walking bar
Nola

Promenad Walking bar

Traducido por Google,

Paseo Marítimo – Bar peatonal

Diseño de Eva Schildt

La barra de marcha Promenad está diseñada para residencias de ancianos y centros sanitarios donde el movimiento y la actividad son fundamentales en la vida diaria. Caminar de forma independiente favorece la calidad de vida, el bienestar y la autonomía. Con la barra de marcha, los usuarios pueden entrenar la fuerza y ​​la movilidad, ya sea solos o con la ayuda de un fisioterapeuta. Ofrece una forma segura, sencilla y agradable de hacer ejercicio.

Su diseño sencillo y elegante, junto con su robusta construcción, lo convierten en la opción ideal para parques, patios y jardines, fomentando a la vez la actividad diaria. La barra para caminar se puede instalar sobre superficies como grava, corteza o césped, convirtiendo los paseos en una experiencia para disfrutar durante todo el año.

Promenad ha sido desarrollado por Eva Schildt en estrecha colaboración con Anette y Tina Blåberg de Good Garden, expertas en diseño sanitario para entornos de atención y enfermería.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Length: 255 cm
    Width: 87 cm
    Height: 86 cm

    C-C dimensions: 72.5 cm

    Material dimensions
    Tube dimensions: 4,2 and 4,5 cm
    Stainless steel end balls: Ø 6 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-00Promenad Walking bar, 255 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    RAL 6009 (dark green)
    RAL 9005 (black)
    C for other colors than standard, additional starting cost.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificaciones técnicas
  • Referenciapromenad-walking-bar
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de productosOutdoor activity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)2550
  • Profundidad (mm)870
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)