Publique sus productos
Rökruta Smoker's Shelter
Nola

Rökruta Smoker's Shelter

Traducido por Google,

Refugio para fumadores de Rökruta

Diseño: Olle Anderson

Fumar en interiores es cosa del pasado. Nuestro refugio para fumadores ofrece el entorno perfecto para fumar al aire libre, gracias a su diseño específico y amplio espacio interior. Su estructura prefabricada, fácil de montar, cuenta con un techo resistente y paredes transparentes que protegen de la lluvia y el viento. Los ceniceros y asientos interiores se pueden elegir entre nuestros productos, lo que permite personalizar el interior del refugio según las necesidades.

Especificaciones
  • Dimensions and weight
    Length: 219 cm
    Width: 219 cm
    Height: 240 cm
    Center-to-center distance: 180 cm
    Roof height: 224 cm 

    Material dimensions
    The steel pipe in the structural supports: 50,8 mm and 42 mm.
    The reinforced glass in the walls is 8 mm thick.
    The base plates are 6 mm thick with a diameter of 143 mm.

    Product numbers and combinations
    Ö07-00
    Rökruta Smoker´s Shelter

    Standard colours
    RAL 9005
    RAL 7021

    Materials and surface treatments
    All steel parts are zinc-electroplated and powder-coated.

    Assembly and placement
    Please refer to the assembly instructions.

    The Smoker's Shelter should be secured to the pavement or a concrete base with bolts. Three M10 bolts are required per base plate, twelve are required for the total structure. Bolts are not included.

    Maintenance
    Glass and fibreglass may require routine cleaning. Avoid strong detergents. The polyester powder-coated steel parts can be repainted with alkyd oil enamel as required.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

    Versions
    The structural supports are available in standard colours black RAL 9005 or grey RAL 7021. The standard version has ‘HÄR RÖKER VI’ printed on one glass panel. If no text is required, please inform us when you place your order.

    Character
    A prefabricated enclosure that provides seating, ashtrays and shelter for smokers.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarokruta-smokers-shelter
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de productosShelters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)2190
  • Profundidad (mm)2190
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)