Publique sus productos
Sirius bicycle shelter
Nola

Sirius bicycle shelter

Traducido por Google,
El diseño modular de este aparcamiento para bicicletas permite crear un edificio único. Las secciones se pueden alinear en una fila para crear un refugio largo y estrecho, o se pueden colocar en forma de 'L' o 'U' para hacer un uso eficiente del espacio que ocupan. La altura del techo es personalizable, lo que permite que el refugio sea más bajo, si es necesario. Los enrejados unidos a los lados forman soportes para enredaderas, lo que los convierte en una adición atractiva a las áreas verdes o brinda el potencial para la vida vegetal en un entorno urbano. Diseño: Bernt Fröderberg
Especificaciones
  • Assembly required. The posts and trellises should be screwed together on site. The wooden pieces are pre-sawn for easy assembly. Variants: Several sections can be combined to create a range of shapes and sizes. Materials: The posts and trellises are made in steel. The top plates for the posts are made from steel plate. All steel pieces are sand-blasted, zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005 or anthracite Gris 900 Sable. The roof is made from plywood and lined with a layer of waterproof roofing material. The wooden details are made from planed pine coated with alkyd oil enamel in standard colours grey/white NCS-s 3005-Y50R and light green NCS S 6010-G10Y. Placement: The posts are extended by 49.5 cm for casting in concrete or securing in a base made for small-sizes street lamps. Alternatively, they can be prepared for mounting to a base plate on the surface of the ground. Maintenance: Repaint as required.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasirius_bicycle_shelter
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle shelter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2450
  • Ancho (mm)6900
  • Profundidad (mm)3500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)