Publique sus productos
4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traducido por Google,
La serie Sapphire de N-Spec es una luz descendente LED de alto lumen de grado arquitectónico que cuenta con reflectores de cono profundo y regulable con LED Cree y controladores LED Cree para un rendimiento confiable. Los de 4" están disponibles con 850, 1250 y 2000 lúmenes en temperaturas de 2700 K, 3000 K y 4000 K y cuentan con certificación cULus. La serie Sapphire se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nc-431
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros