Publique sus productos
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traducido por Google,
La serie Sapphire de N-Spec es una luz descendente LED de alto lumen de grado arquitectónico que cuenta con reflectores de cono profundo y regulable con LED Cree y controladores LED Cree para un rendimiento confiable. Los de 6" disponibles con 850, 1250, 2000, 3000 y 4000 lúmenes en temperatura de 2700K, 3000K y 4000K y listado cULus. La serie Sapphire se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción y remodelación.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nc-631
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros