Publique sus productos
8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traducido por Google,
La serie Sapphire de N-Spec es una luz descendente LED de alto lumen de grado arquitectónico que cuenta con reflectores de cono profundo y regulable con LED Cree y controladores LED Cree para un rendimiento confiable. Los 8" están disponibles con 850, 1250, 2000 y 3000 lúmenes en temperaturas de 2700K, 3000K y 4000K y cuentan con certificación cULus. La serie Sapphire se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para construcciones nuevas y aplicaciones de remodelación.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nc-831
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros