Publique sus productos
6" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame

6" LED Sapphire High Lumen Remodel Frame

Traducido por Google,
Downlights LED de alto lumen de grado arquitectónico con reflectores de cono profundo. Regulable con LED Cree® y controladores LED Cree® para un rendimiento confiable. Disponible con 850, 1250, 2000, 3000 y 4000 lúmenes en 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y temperatura Comfort Dimming (2700K a 1800K). La serie Sapphire se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y está listada en cULus. Respaldos de vivienda EM dedicados disponibles para aplicaciones de nueva construcción y remodelación.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nchr-634
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros