Publique sus productos
6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Reflector

6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Reflector

Traducido por Google,
La serie Sapphire retrofit de N-Spec es una luz descendente LED de alto lumen de grado arquitectónico que cuenta con reflectores de cono profundo y regulable con LED Cree y controladores LED Cree para un rendimiento confiable. Los de 6" disponibles con 850, 1250, 3000K y 4000 lúmenes en temperaturas de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K y listados cULus. La serie Sapphire retrofit se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-ncr-61
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago