Publique sus productos
6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Wall Wash Reflector

6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Wall Wash Reflector

Traducido por Google,
La serie Sapphire retrofit de N-Spec es una luz descendente LED de alto lumen de grado arquitectónico que cuenta con reflectores de cono profundo y regulable con LED Cree y controladores LED Cree para un rendimiento confiable. Los de 6" disponibles con 850, 1250, 3000K y 4000 lúmenes en temperaturas de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K y listados cULus. La serie Sapphire retrofit se puede especificar en 120 V o 277 V para trabajos comerciales de todos los tamaños y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-ncr-66
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros