Publique sus productos
5" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing

5" Marquise 1250 Lumen New Construction Housing

Traducido por Google,
Downlights LED de alta luminosidad de calidad comercial con reflectores de cono profundo. LED Cree® regulables y controladores LED Cree® para un rendimiento confiable. Disponible con 850, 1250 y 2000 lúmenes en 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y temperatura Comfort Dimming (2700K a 1800K) y listado cULus. La serie Marquise se puede especificar en 120 V o 277 V para aplicaciones comerciales ligeras y residenciales de gama alta y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción y remodelación.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nhm-512
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago