Publique sus productos
6" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim

6" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim

Traducido por Google,
Las luminarias LED de cobalto de Nora Lighting cuentan con la lista cULus para su uso en carcasas IC o no IC existentes fabricadas por Nora y otros. Las unidades proporcionan una salida de 1000 lúmenes, consumen 16 W y rinden 95 CRI. Los LED Cobalt de Nora integran lo último de la familia de arreglos de LED COB de Cree®, lo que brinda una salida de luz brillante y espectacular y un bajo consumo de energía. Una opción obvia e inteligente para la iluminación eficiente de energía verde en aplicaciones comerciales y residenciales.

Características
  • garantía limitada de 5 años
  • Cree® COB LED con controlador integrado
  • Plataforma de cerámica
  • Disponible en aperturas de 4", 5" y 6"
  • 95 IRC
  • El UTM (gestión térmica unificada) diseñado por Nora incluye un disipador de calor de aluminio fundido a presión grueso para disipar el calor del LED y separar el calor del controlador
  • El nuevo diseño UTM permite una altura total más pequeña
  • 1000 lúmenes utiliza solo 16 vatios
  • Temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K
  • Estilos de moldura reflectora o deflectora
  • Embellecedor de aluminio hilado con lentes difusos de profundidad para una excelente comodidad visual al mismo tiempo que proporciona un alto flujo luminoso
  • regulable
  • Incluye zócalo de base mediana para una fácil actualización
  • Adaptador de enchufe GU24 disponible para usar con carcasas de base GU24
  • Clasificación Energy Star
  • Etiqueta húmeda cULus listada
  • Cumple con el Título 24
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nlcbc-652
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago