Publique sus productos
5" Marquise LED Reflector, Wet Label

5" Marquise LED Reflector, Wet Label

Traducido por Google,
Downlights LED de alta luminosidad de calidad comercial con reflectores de cono profundo. LED Cree® regulables y controladores LED Cree® para un rendimiento confiable. Disponible con 850, 1250 y 2000 lúmenes en 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y temperatura Comfort Dimming (2700K a 1800K) y listado cULus. La serie Marquise se puede especificar en 120 V o 277 V para aplicaciones comerciales ligeras y residenciales de gama alta y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción y remodelación.

CARACTERISTICAS:
  • La última tecnología Cree®; paquete de controlador y LED de cerámica
  • Reflector de cono profundo, deflector o vidrio decorativo
  • 10,6 W a 850 / 15,75 W a 1250 lúmenes / 20,62 W a 2000 lúmenes
  • 97 lúmenes por vatio y 65 % de eficacia
  • Alta reproducción cromática - CRI 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K a 1800K) disponible con 850, 1250 Lumen y 2000 Lumen
  • Regulable (850 y 1250 Triac; 2000, 0-10V)
  • cULus listado para ubicación húmeda
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nrm-511
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros