Publique sus productos
Aiden 35W LED Track Head

Aiden 35W LED Track Head

Traducido por Google,
Aiden, un cabezal de riel LED de 35 W de alto lumen listado por cULus con dos distribuciones de haz diferentes, 19º y 38º, se puede usar ajustado 350º horizontalmente y 90º verticalmente, y ofrece hasta 2300 lúmenes y más de 80 CRI. Aiden está diseñado para su uso en entornos minoristas, comerciales y residenciales. Las aletas disipadoras de calor optimizan la gestión del calor. Ofrecido en dos temperaturas de color, 3000K blanco cálido y 4000K blanco frío, Aiden tiene capacidad para riel de uno o dos circuitos y viene en estilo H estándar o estilo J opcional. Los acabados incluyen blanco, negro y plateado.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nte-842
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros