Publique sus productos
REVO Motorized Universal Track Head

REVO Motorized Universal Track Head

Traducido por Google,
El cabezal de riel con un eje horizontal y vertical motorizado se puede ajustar desde muy abajo o a través de la habitación con un control remoto patentado. El estilo utilitario se adapta a casi cualquier criterio de diseño. La carcasa de aluminio fundido a presión y los componentes duraderos están respaldados por una garantía limitada de 5 años.

CARACTERISTICAS
  • Portalámparas base universal E26
  • Diseño compacto
  • Objetivo láser en forma de cúpula para la selección de lámparas
  • El domo se ilumina para indicar que el cabezal de seguimiento responderá a los comandos de radio
  • Las señales de radio controlan el dispositivo: no es necesario apuntar el transmisor mientras se ajusta
  • Los engranajes respaldados por embrague permiten el ajuste manual sin transmisor
  • rotación de 340º en eje horizontal; 200º en eje vertical
  • Potentes motores mueven las lámparas LED PAR más pesadas
  • Regulable: los motores se ajustarán incluso cuando la pista esté atenuada
  • Carcasa de aluminio fundido a presión; recubierto de polvo
  • Con capacidad para uno o dos circuitos
  • Disponible en estilo J y estilo L (el estilo H es estándar)
  • Solo se requiere un transmisor para cualquier número de accesorios REVO
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nth-rev150
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros