Publique sus productos
Bor Outward opening Ceres 858G
Bor Outward opening Ceres 858G
    NorDan

    Bor Outward opening Ceres 858G

    Traducido por Google,

    Puerta de entrada con apertura hacia el exterior.

    ¿Qué puerta es la tuya?
    La expresión individual en combinación con alta calidad, gran sentido del detalle y construcción robusta son aspectos clave cuando diseñamos nuestras puertas. Su puerta debe combinar con la casa, ser hermosa a la vista y tener un diseño profesional, tanto en lo que respecta a los aspectos de seguridad como de energía. Nuestra gama de productos contiene tanto características modernas como diseños clásicos.

    Nuestras puertas se mantienen en forma
    Imagina llegar a casa, abrir la puerta y sentirte tranquilo y seguro. Cierra una puerta de entrada robusta y segura detrás de usted hecha con placas de acero dobles y sellado climático adicional. Usted sabe que tiene una puerta única donde la tecnología avanzada no interfiere con un diseño elegante. Nuestras puertas son resistentes a la intemperie y mantienen su forma.

    Por razones personales
    La puerta de entrada es la puerta de entrada a tu hogar, te da la bienvenida y es la primera impresión para tus invitados. Por lo tanto, es importante elegir una puerta adecuada. Debe estar a la altura de todos los requisitos de calidad y seguridad, y en NorDan puede elegir entre una amplia gama de puertas de entrada, todas con una construcción única con placas de acero dobles, lo que garantiza la estabilidad de la forma y la seguridad. Una ventaja adicional es la oportunidad de obtener su puerta en su color favorito y con una variedad de accesorios. Si está buscando una puerta personal con seguridad incorporada, ¡NorDan es su opción!

    Especificaciones
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,1 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNORDAN-ED01DSO-B158
    • Familia de productoExternal doors
    • Grupo de productosFavourite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors