Publique sus productos
FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

Traducido por Google,

Para aplicaciones de servicio pesado, conducto con bridas FLI sueltas y preperforadas para facilitar la alineación durante la instalación. Construcción de acero galvanizado de Ø100 - 1000 mm.

El conducto con brida Nordfab FLI de 1,25 mm de espesor de acero está diseñado para aplicaciones de alta resistencia. Viene con bridas FLI sueltas pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión a otros componentes del conducto durante la instalación. El conducto se utiliza en sistemas de ventilación de procesos, recolección de polvo y extracción de humos y está disponible en longitudes de 2 metros, que van desde 80 mm a 1000 mm de diámetro, en acero galvanizado o construcción 304SS.

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,558240020559‍
    120Galv1,25mm20007,878240020560‍
    125Galv1,25mm20008,228240020561‍
    140Galv1,25mm20009,198240020562‍
    150Galv1,25mm200010,278240020563‍
    160Galv1,25mm200010,958240020564‍
    180Galv1,25mm200012,328240020565‍
    200Galv1,25mm200013,688240020566‍
    225Galv1,25mm200015,398240020567‍
    250Galv1,25mm200017,118240020568‍
    300Galv1,25mm200020,578240020569‍
    315Galv1,25mm200021,618240020570‍
    350Galv1,25mm200025,068240020571‍
    400Galv1,25mm200028,638240020572‍
    450Galv1,25mm200032,338240020573‍
    500Galv1,25mm200035,98240020574‍
    550Galv1,25mm200039,548240020575‍
    560Galv1,25mm200040,278240020576‍
    600Galv1,25mm200043,28240020577‍
    630Galv1,25mm200045,338240020578‍
    650Galv1,25mm200046,88240020579‍
    700Galv1,25mm200050,488240020580‍
    710Galv1,25mm200051,178240020581‍
    750Galv1,25mm200056,618240020582‍
    800Galv1,25mm200060,468240020583‍
    850Galv1,25mm200064,338240020584‍
    900Galv1,25mm200068,28240020585‍
    950Galv1,25mm200072,098240020586‍
    1000Galv1,25mm200075,998240020587‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-125mm-fli-duct-l-2m
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de productosDucts & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía