Publique sus productos
QF Manual Blast Gate
QF Manual Blast Gate
QF Manual Blast Gate

    QF Manual Blast Gate

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    Nuestra compuerta de explosión manual Quick-Fit ® permite el cierre manual rápido de una sección de conductos.

    Esta compuerta antiexplosión (compuerta) está construida con un cuerpo de aluminio fundido con una hoja de acero galvanizado y un collar de conexión Quick-Fit (QF) estándar, a menos que se especifique lo contrario. El modelo SS es 100 % de acero inoxidable; el cuerpo y la hoja son de calibre 12 de alta resistencia.

    • Collar disponible en acero galvanizado y 304SS o opcionalmente 316SS o acero al carbono
    • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 30" y otros tipos de extremos diversos.
    • Otros calibres disponibles para collar: 18, 16 y 14
    • Las compuertas manuales QF son un producto de Nordfab Now ®, por lo que los artículos en los tamaños y materiales más utilizados están en stock y, por lo general, se pueden enviar el día después de realizar el pedido.

    Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.

    Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-qf-manual-blast-gate
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de productosBlast Gates
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCast Aluminum
      • Material secundarioAcero Galvanizado
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Belice
      Bermudas
      Canadá
      Costa Rica
      Estados Unidos
      Islas Vírgenes Británicas
      México
      Panamá
      Puerto Rico
      San Martín