Publique sus productos
Flanged Pipe 16ga

Flanged Pipe 16ga

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para sistemas de recolección de polvo, niebla y humos. El aire contaminado de maquinaria o procesos se transporta a través de tuberías y otros conductos Nordfab® desde la maquinaria o procesos que contaminan el aire hasta un colector/filtro.

Nuestro tubo de conducto con brida de calibre 16 es para aplicaciones que requieren tamaños de tubería mayores a 24″ de diámetro o donde se requieren conexiones con bridas.

Las bridas angulares rotatorias, estándar en la industria, de nuestros tubos bridados se sujetan mediante labios Van Stone en los extremos. La longitud nominal de los tubos es de 1,52 m.

  • Juntas de brida angular disponibles.
  • Úselo con nuestro adaptador de brida angular para conexiones rápidas a tuberías y accesorios QF.
  • Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) o acero al carbono o 316SS opcional.
  • Disponible con extremos QF en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos
  • Los calibres de material opcionales incluyen los estándares 22 y 20, 18, 14, 12 y 10.

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflanged-pipe-16ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosPipes & Flanges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork