Publique sus productos
QF Duct 1,25 mm L=2m

QF Duct 1,25 mm L=2m

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab Quick-Fit® ahorran tiempo y reducen los costos durante la instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo.
Los bordes enrollados Quick-Fit de nuestro conducto permiten conexiones rápidas y fáciles con el clip QF al instalar, extender o desmontar tramos de conductos.
QF Duct se puede reutilizar después de la limpieza o al reubicar maquinaria durante cambios en el taller.
Las soldaduras sólidas de la tubería para conductos QF soldada (W) de Nordfab evitan fugas y ahorran costos de energía.
Disponible en galvanizado

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto An Galv 1,25mm 125QF L=2m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-125mm-qf-duct-l-2m
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía