Publique sus productos
QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

Traducido por Google,

Las curvas de conductos permiten cambiar la dirección del flujo de aire en un tramo de conducto. Los codos prensados ​​QF® estándar están disponibles en 90°, 60°, 45°, 30° y 15° con extremos enrollados Quick-Fit.

Nordfab Quick-Fit® es un sistema modular de conductos que permite una fácil instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Presionada Galv 0,9mm 100QF 15Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000174‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000179‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000184‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000189‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000194‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000199‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000204‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000209‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000214‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000219‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000224‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000229‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-15-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía