Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
La válvula desviadora automática Quick- Fit® de Nordfab ofrece un método altamente eficiente y económico de desviar el flujo de material o aire mediante apertura y cierre automáticos.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las opciones de material/tipo de extremo.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |