Publique sus productos
FB Double Branch 30 Degree

FB Double Branch 30 Degree

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Las ramas dobles FB se conectan fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano en cada extremo.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,7 o 0,9 mm.
- Estándar 30°, Opcional 45°
- MFL también disponible
- Al realizar el pedido, especifique las dimensiones øA, øB, øC y øD
- Disponible en tamaños Ø 080-800 mm, consulte los números de artículo de 30° a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Derivación Doble Galv 0,7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30Deg

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-double-branch
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía