Publique sus productos
FB Nipple for Hose

FB Nipple for Hose

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. La boquilla FB para manguera se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano y cuenta con un extremo de manguera en el otro.

- Construcción de acero galvanizado
- Disponible en tamaños Ø 080-300 con espesor de acero de 0,7 mm y Ø 315 con espesor de 0,9 mm

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Boquilla para Manguera Galv 0,7mm 300FB

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210003822‍
    100Galv0,7mm0,138210003823‍
    120Galv0,7mm0,168210003824‍
    125Galv0,7mm0,168210003825‍
    140Galv0,7mm0,188210003826‍
    150Galv0,7mm0,198210003827‍
    160Galv0,7mm0,218210003828‍
    180Galv0,7mm0,238210003829‍
    200Galv0,7mm0,268210003830‍
    225Galv0,7mm0,298210003831‍
    250Galv0,7mm0,328210003832‍
    275Galv0,7mm0,368210003833‍
    300Galv0,7mm0,398210003834‍
    315Galv0,9mm0,418210003835‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-nipple-for-hose
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía