Publique sus productos
SD Auto Blast Gate
SD Auto Blast Gate

    SD Auto Blast Gate

    Traducido por Google,

    Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

    Las compuertas automáticas Nordfab® SD funcionan con cilindros de aire comprimido, controlados por un solenoide conectado eléctricamente. Circuito de control de 120 V y presión de aire mínima de 75 psi.

    • Circuitos de control opcionales de 24 V CC o CA disponibles
    • Cilindro simple: de 3″ a 8″. Dos cilindros: de 9″ a 22″.
    • RS=Interruptor de láminas (opcional)
    • Construcción de acero galvanizado (como se muestra a continuación). No disponible en acero inoxidable. Consulte nuestra Referencia de producto para obtener más información.
    • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 24" y otros tipos de extremos diversos.
    • Calibres opcionales 18 y 16 solo para collar

    Nordfab puede ayudar a los clientes a diseñar un sistema con compuertas de protección, teniendo en cuenta la dinámica del flujo que se verá afectada por las compuertas de protección. Si bien las compuertas de protección se pueden utilizar para aprovechar de manera eficaz un sistema de filtrado de tamaño insuficiente, también pueden destruir el flujo si no se colocan correctamente. Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local para solicitar asistencia.

    Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

    Especificaciones
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaus-qf-sd-auto-gate
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de productosBlast Gates
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-05-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Galvanizado
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
      • Clasificación IFC Racor de conducto
      • Código ETIMEG015540
      • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
      • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniClass HVAC Ductwork