Publique sus productos
FB Nipple to go Inside

FB Nipple to go Inside

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. El FB Nipple to go Inside se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano.

- Construcción de acero galvanizado
- Disponible en medidas Ø 080-600 con espesor de acero de 0,9 mm

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tetina para ir Interior Galv 0,9mm 80FB

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm0,168210003836‍
    100Galv0,9mm0,208210003837‍
    120Galv0,9mm0,248210003838‍
    125Galv0,9mm0,248210003839‍
    140Galv0,9mm0,278210003840‍
    150Galv0,9mm0,298210003841‍
    160Galv0,9mm0,318210003842‍
    180Galv0,9mm0,358210003843‍
    200Galv0,9mm0,398210003844‍
    225Galv0,9mm0,448210003845‍
    250Galv0,9mm0,498210003846‍
    300Galv0,9mm0,598210003847‍
    315Galv0,9mm0,628210003848‍
    350Galv0,9mm0,828210003849‍
    400Galv0,9mm0,948210003850‍
    450Galv0,9mm1,068210003851‍
    500Galv0,9mm1,188210003852‍
    550Galv0,9mm1,298210003853‍
    600Galv0,9mm1,418210003854‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-nipple-to-go-inside
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía