Publique sus productos
FB Nipple to go Over

FB Nipple to go Over

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. El FB Nipple to go Over se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano.

- Construcción de acero galvanizado
- Disponible en medidas Ø 080-300 con espesor de acero de 0,7 mm y Ø 315-600 con espesor de 0,9 mm

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tetina para salir Exterior Galv 0,7mm 160FB

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-nipple-to-go-over
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía