Publique sus productos
FLI Cut In 90°

FLI Cut In 90°

Traducido por Google,

Conducto bridado con bridas FLI sueltas pre-perforadas para facilitar la alineación durante la instalación. Construcción en acero galvanizado de Ø80 - 1000 mm.

El ramal de corte con brida FLI de Nordfab viene con bridas FLI sueltas y pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión a otros componentes de conductos durante la instalación. Los ramales de corte con brida FLI de Nordfab se utilizan para ramificarse en las líneas de conductos principales. Disponibles en ángulos de 30° y 90°, en construcción de acero galvanizado.

Al realizar el pedido, especifique ØA, Principal
L = (ØB/2) + 58
ØB debe ser menor o igual que el principal.

Los conductos con brida de Nordfab se utilizan normalmente para diámetros más grandes y en sistemas de ventilación industrial de alta presión donde las conexiones herméticas son esenciales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía