Publique sus productos
FLI Tee Branch

FLI Tee Branch

Traducido por Google,

Conducto bridado con bridas FLI sueltas pre-perforadas para facilitar la alineación durante la instalación. Construcción en acero galvanizado de Ø80 - 1000 mm.

El ramal en T con brida FLI de Nordfab viene con bridas FLI sueltas y pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión a otros componentes de conductos durante la instalación. Los ramales en T con brida FLI de Nordfab se utilizan para conectar a salidas de máquinas u otras líneas de conductos. Los ramales en T están disponibles en construcción de acero galvanizado y de 90°.

Al realizar el pedido, especifique ØA, ØB, ØC.
ØA y ØC son iguales.
ØB debe ser menor o igual que ØA / ØC.

Los conductos con brida de Nordfab se utilizan normalmente para diámetros más grandes y en sistemas de ventilación industrial de alta presión donde las conexiones herméticas son esenciales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-flanged-tee-branch-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía