Publique sus productos
HV T-Pipe

HV T-Pipe

Traducido por Google,

Ramal de tubería galvanizada utilizada entre el separador de polvo y la unidad de vacío para conexiones paralelas.

El término "alto vacío" se refiere al alto vacío y el bajo flujo de aire que se utilizan para atrapar, transportar y filtrar humos, polvo y otras partículas.

Nuestras soluciones incluyen:
• Extracción de humos de sopletes de soldadura
• Extracción del polvo de rectificado directamente de la rectificadora manual gracias a nuestra gama de colectores que se adaptan a la mayoría de las máquinas manuales del mercado
• Limpieza de suelos y máquinas, etc. con nuestra amplia gama de accesorios
• Transporte de grandes volúmenes de material que puede ser a la vez pesado y abrasivo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tubo T HV Galv 2mm 152RO 152RO 152RO

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    152Galv2mm2,8340130120‍
    203Galv2mm3,2740130210‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-t-pipe
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía