Publique sus productos
Mild Steel End Cap RBAD

Mild Steel End Cap RBAD

Traducido por Google,

Imprimación y acabado RAL 7032, 50 micras, contenido en zinc. 70%. Temperatura de funcionamiento máxima recomendada para el tratamiento de la superficie 80°C.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tapa final MS 2mm 450mm RAL 7032

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-ms-end-cap-rbad
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía