Publique sus productos
Flanged Elbow 18ga

Flanged Elbow 18ga

Traducido por Google,

Los codos con bridas (curvas) de calibre 18 permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Los codos con bridas de acero galvanizado calibre 18 son estándar con extremos con brida en ángulo (ANGFL). Las bridas angulares se fijan sin apretar y se retienen mediante un labio Vanstone.

Todos los codos Nordfab están disponibles en curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.

La construcción de acero de calibre 18 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.

  • Codos de radio largo disponibles
  • Construcción de acero galvanizado o 304SS
  • Disponible con bridas con patrón de orificios personalizado
  • Calibres de material opcionales estándar 22 y 20, 16, 14, 12 y 10
  • Juntas de brida disponibles

Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflanged-elbow-18ga
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de productosElbows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín