Los codos (curvas) de radio largo de calibre 14 permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Los codos de acero galvanizado calibre 14 son estándar con extremos de brida angular (ANGFL). Las bridas angulares se fijan sin apretar y se retienen mediante un labio Vanstone.
Todos los codos Nordfab están disponibles en curvas de 90°, 60°, 45° y 30°.
Los codos de calibre 14 se suministran con una construcción sólidamente soldada, lo que proporciona una costura sin fugas. La eliminación de fugas de aire mejora la eficiencia del sistema de recolección de polvo, lo que proporciona ahorros en costos de energía.
La construcción de acero de calibre 14 proporciona durabilidad adicional para aplicaciones de alto desgaste.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |