Los codos tubulares con brida permiten cambiar la dirección del flujo de aire en una línea de conductos de recolección de polvo. Las bridas angulares se fijan de forma flexible y se sujetan mediante un labio Vanstone.
Los codos tubulares son direccionales del flujo de aire (collar en el exterior del tubo para la salida y collar en el interior del tubo para la entrada).
Los codos tubulares, también conocidos como curvas tubulares, están disponibles en 90°, 60°, 45° y 30° con un radio de 1,5 y un radio largo de 2,5.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Obtenga más información sobre los beneficios y la disponibilidad de conductos de calibre grueso de Nordfab
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |