La funda Nordfab Quick-Fit® , anteriormente conocida como boquilla ajustable, se utiliza para proporcionar rápidamente ajustes de longitud variable en líneas de conductos de tuberías QF, generalmente cuando la longitud que se va a abarcar es menor que una tubería estándar de 5'. Las costuras de la manga QF están soldadas con láser, lo que evita fugas y proporciona un sistema de recolección de polvo más eficiente.
Se incluye junta tórica de nitrilo negro. Especifique una junta tórica de silicona roja si es necesario (costo adicional) para aplicaciones de temperatura más alta.
Los componentes de conductos Quick-Fit se adaptan a sus conductos existentes y Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, dondequiera que se requiera recolección de polvo o transferencia de partículas finas.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con las opciones de material/calibrador.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |