Publique sus productos
QF Long Radius Elbow

QF Long Radius Elbow

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Los codos de radio largo Quick- Fit® tienen extremos enrollados para usar con abrazaderas Quick-Fit, lo que permite un rápido montaje/desmontaje y reubicación.

Los codos Nordfab QF® de radio largo, también denominados curvas, están disponibles en 90°, 60°, 45° y 30° con radios de 1,5 o 2,5. Los codos estándar también están disponibles con radios de 1,0 o 1,5.

Los codos QF galvanizados en tamaños de 3″ a 7″ son mitades prensadas soldadas por puntos. Los codos QF en tamaños de 8″ a 24″ están segmentados (con ranuras). Los codos QF de acero inoxidable en tamaños de 3″ a 6″ están entubados.

Los codos de mayor calibre se pueden suministrar en una construcción soldada sólida a un costo adicional. Para aplicaciones altamente abrasivas o para su colocación en un área de alto desgaste dentro de la línea de conductos, los codos de radio largo Nordfab en construcción de acero de calibre 14 o calibre 12 pueden ser la solución para reducir la frecuencia y el costo de reemplazo de los codos desgastados.

  • Disponible en galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) u opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos con brida en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diversos.
  • Calibres opcionales 20, 18, 16, 14, 12 y 10

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.

Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-qf-long-radius-elbow
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosElbows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Costa Rica
    Estados Unidos
    Islas Vírgenes Británicas
    México
    Panamá
    Puerto Rico
    San Martín