Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
La compuerta de explosión manual calibre 14 de Nordfab permite el cierre manual de una sección de conductos.
La construcción duradera incluye: acero galvanizado de calibre 10 con un collar de conexión estándar de acero galvanizado de calibre 14. un cuerpo de aluminio fundido con un collar de conexión estándar de acero galvanizado.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |