Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los conectores Quick-Fit® Tap-In vienen de manera estándar con extremos enrollados QF, lo que permite conexiones rápidas con otros conductos QF®. Se utilizan para cortar conductos existentes y comenzar una nueva sección Quick-Fit (QF).
La construcción con material de calibre 14 agrega durabilidad adicional y las costuras soldadas sólidas eliminan las fugas. La eliminación de las fugas de aire hace que el sistema de recolección de polvo sea más eficiente, lo que permite ahorrar en costos de energía.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos opcionales, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |