Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Los codos tubulares Quick- Fit® tienen extremos enrollados para su uso con abrazaderas Quick-Fit, lo que permite un rápido montaje, desmontaje y reubicación. Obtenga más información sobre las ventajas de los conductos Quick-Fit.
Los codos tubulares son direccionales del flujo de aire (collar en el exterior del tubo para la salida y collar en el interior del tubo para la entrada).
Los codos tubulares, también conocidos como curvas tubulares, están disponibles en 90°, 60°, 45° y 30° con un radio de 1,5.
- Disponible en galvanizado y 304SS (los números de artículo se muestran a continuación)
- Disponible con otros estilos de extremos. Especifique la dirección si solicita extremos distintos a QF ® .
- Los codos tubulares QF son un producto de Nordfab Now ®, por lo que los artículos en los tamaños y materiales más utilizados están en stock y, por lo general, se pueden enviar el día después de realizar el pedido.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.