Downlight retráctil y giratorio con chip incorporado y balasto electrónico NL Power LED separado para una vida útil y un rendimiento de flujo de luz óptimos. Reflector de alta calidad con tres distribuciones de haz diferentes. Carcasa de la lámpara de aluminio fundido a presión para una refrigeración óptima y un peso reducido.
Tensión de red (entrada): 220-240 V
Peso total:0,55 kg
Forma de protección: IP 20, clase III
Fuente de luz: LED
Posición de funcionamiento: 360°/60°
Hora de inicio: Instantánea
Conductor: Independiente, incluido
Óptica: Reflector de aluminio metalizado
Propagaciones de haz: Spot, Medium, Flood
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |