Publique sus productos
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cuando se coloca frente a sus muelles de transbordo, las guías de las ruedas permiten colocar el camión en el eje del muelle para proteger sus edificios e instalaciones. Las ruedas guía delimitan los muelles y las aceras asegurando la protección de las personas. Guías de rueda de acero, hay dos versiones disponibles: - Selladas en el hormigón - Clavadas directamente en el suelo
    Especificaciones
    • Economic - Simple - Sturdy
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguide-roue-acier
    • Familia de productoDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Grupo de productosSteel wheel guides, guide roue
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16
    • Descripción Uniclass 2015Fixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicle Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 15
    • Título OmniClass Traffic Barriers
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia