Publique sus productos
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
Archi+ Concrete
    Novacolor

    Archi+ Concrete

    Traducido por Google,
    Archi+ Concrete es un enlucido mineral en polvo para interiores. Está compuesto por masillas de cal hidratada bien curadas, cemento blanco, áridos específicos y modificadores reológicos cuidadosamente seleccionados para asegurar una excelente trabajabilidad.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • The particular grain curve of Archi+ Concrete and the possibility to overlap it with one or more layers of Fase Silossanica, acrylsiloxane colour wash (matt), ensures to achieve cutting-edge elegant concrete effects, in line with the newest trends in the interior design. Archi+ Concrete permits to achieve post-industrial concrete-look textures, with elegant soft colour washing shades. The thickness of Archi+ Concrete ensures high protection performances on the substrate where it is applied-on.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArchi-concrete
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes