Publique sus productos
Eclat_Wall Painting
Eclat_Wall Painting
    Novacolor

    Eclat_Wall Painting

    Traducido por Google,
    Eclat_Wall Painting es un acabado decorativo para exteriores con efecto metalizado. La luz reflejada por la superficie influye en el efecto estético final. Se distinguirá por diminutos puntos de luz capaces de crear un efecto 3D de brillo.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Eclat_Wall Painting creates a protective coating with excellent water repellency and good permeability that gives the finishing excellent breathability and good resistance to rain. Eclat_Wall Painting is suitable for the application in harsh environmental conditions and climates characterized by strong seasonal temperature changes. Thanks to its particular formulation and the presence of anti-mold additives, it preserves treated surfaces from molds, algae and moss even in the case of application on thermal insulation system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEclat-wall-painting
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMetallics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes