Publique sus productos
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Traducido por Google,
    Marmorino KS es una capa de yeso a base de cal para alisado y acabado con efecto satinado para interiores y exteriores; está compuesto por masilla de cal hidratada bien curada, polvos finos de mármol y modificadores reológicos que garantizan una perfecta trabajabilidad. Marmorino KS permite lograr efectos estéticos nublados con tonos suaves y vibrantes o superficies totalmente uniformes y uniformes para recordar el tradicional e histórico Marmorino Veneziano. Además, es un perfecto revoque de fondo mineral Era Veneziana o Mirror Stucco.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Marmorino KS is indicated for the decoration of valuable interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmorino KS's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMarmorino-ks
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMinerals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes