Publique sus productos
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

Traducido por Google,
Una puerta cortafuego de hoja corredera con 2 horas de protección contra el fuego. La resistencia al fuego está garantizada por un aislamiento interior. Puerta hecha con marco interno de rigidez de acero inoxidable, 2 revestimientos de acero inoxidable y muchos accesorios adicionales. La puerta es probada y certificada en un laboratorio que redacta el registro oficial. Están disponibles 2 tipos de posición de la puerta (inclinada y recta). Muchos colores de pintura están disponibles para satisfacer todos los estilos de edificios o estilos y brindan una protección adicional contra la oxidación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC112
  • Familia de producto Industrial doors
  • Grupo de productosQuick-acting rolling shutters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales