Cortinas de tiras de PVC – Kits industriales transparentes y para puertas de baja temperatura
Las cortinas de tiras de PVC Steel Guard Safety son sistemas de puertas de grado industrial diseñados para controlar la temperatura, el flujo de aire, el polvo y el ruido en almacenes, plantas de fabricación y cámaras frigoríficas. Estas cortinas de tiras de PVC crean una barrera flexible que permite el paso de personal y equipos, manteniendo al mismo tiempo la separación ambiental entre los espacios.
Especificaciones del producto
Cortinas industriales de tiras de PVC para aberturas de almacenes e instalaciones.
Las cortinas de tiras de PVC se utilizan ampliamente para aberturas de puertas de almacenes, separación de áreas de fabricación, entradas de muelles de carga, áreas de procesamiento de alimentos y zonas de control de contaminación. Las tiras flexibles de PVC mantienen el control ambiental a la vez que permiten el movimiento ininterrumpido de personal y equipos.
Cortinas de tiras de PVC transparente para mayor seguridad y visibilidad.
Las cortinas de tiras de PVC transparente ofrecen una alta transparencia, permitiendo la visibilidad a través de las puertas para mejorar la seguridad en zonas de tránsito de carretillas elevadoras y peatones. Mantener la visibilidad reduce el riesgo de colisiones y optimiza la eficiencia del flujo de trabajo.
Cortinas de tiras de PVC acanaladas para aberturas de alto tránsito.
Las cortinas de tiras de PVC acanaladas o con relieve ofrecen mayor durabilidad en zonas de mucho tránsito. El diseño acanalado reduce los arañazos en la superficie, prolonga la vida útil de la cortina y mejora la separación de las tiras tras el contacto repetido.
Cortinas de tiras de PVC para bajas temperaturas, ideales para congeladores y cámaras frigoríficas.
Las cortinas de tiras de PVC para bajas temperaturas conservan su flexibilidad en entornos bajo cero, lo que las hace ideales para congeladores industriales, almacenes refrigerados e instalaciones de distribución con temperatura controlada.
Kit completo de cortina de tiras de PVC con herrajes de montaje.
Cada sistema de cortina de tiras de PVC se suministra como un kit completo para puertas, que incluye herrajes de montaje, soportes superiores, tiras de PVC precortadas y componentes de instalación. Esto simplifica la instalación en obra y garantiza el correcto funcionamiento del sistema.
Cortinas de tiras de PVC fabricadas en EE. UU. – Calidad y fiabilidad en el suministro
Fabricado en Estados Unidos con materiales de PVC de calidad industrial, lo que garantiza un control de calidad constante, cadenas de suministro fiables y plazos de entrega más cortos para proyectos industriales y comerciales.
Modelos de cortinas de tiras de PVC compatibles con BIM para especificaciones industriales.
Disponible en formatos Autodesk Revit (.RFA), IFC y CAD 2D (.DWG) para un modelado y coordinación precisos de instalaciones industriales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |