Publique sus productos
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
    Novoferm

    Bloc-porte coulissant 1 vantail C16

    Traducido por Google,
    Una puerta cortafuegos de hoja corredera con protección contra incendios de 1 hora. La resistencia al fuego está garantizada por un aislamiento interno. Puerta hecha con marco interno de rigidez de acero inoxidable, 2 revestimientos de acero inoxidable y muchos accesorios adicionales. La puerta es probada y certificada en un laboratorio que redacta el registro oficial. Están disponibles 2 tipos de posición de la puerta (inclinada y recta). Muchos colores de pintura están disponibles para satisfacer todos los estilos de edificios o estilos y brindan una protección adicional contra la oxidación. La puerta puede equiparse con una puerta peatonal incorporada opcional "Puerta F-Max".
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC16
    • Familia de producto Industrial doors
    • Grupo de productosQuick-acting rolling shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales