Publique sus productos
NovoSpeed Thermo S600
Novoferm

NovoSpeed Thermo S600

Traducido por Google,
Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha logrado desarrollar una puerta seccional rápida sin precedentes con valores de aislamiento excepcionales. Un sistema de riel estándar con rodillos especialmente diseñados tiene un sistema ininterrumpido de cadena/cable de acero con transmisión directa. Este sistema patentado también contribuye al elegante diseño de NovoSpeed Thermo S600. El potente accionamiento eléctrico tiene un convertidor de frecuencia. Hay una selección de acabados y controles. Propiedades • máx. An x Al = 5000 x 5000 mm, máx. superficie (AnxAl) = 25 m2 • Valor U en paneles ISO de 5000x5000 mm: 1,5 W/m2K • alta velocidad de apertura hasta 1,1 m/s • resistencia a la carga de viento clase 2- 3 según EN 12424, o hasta 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h) • sistema sin muelles de bajo mantenimiento (200.000 ciclos) • instalación rápida y sencilla gracias al sistema de tracción y oruga premontado • Cumple con la norma EN13241-1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciathermoS600
  • Familia de producto Industrial doors
  • Grupo de productosQuick-acting rolling shutters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta