465 Controlador electrónico para el sistema de calefacción por resistencia de tuberías de protección contra incendios
El controlador Raychem 465, homologado por c-UL-us, está diseñado para proteger contra la congelación los rociadores contra incendios y las tuberías de protección contra incendios según la norma UL515A. Este controlador, que forma parte del sistema de calefacción eléctrica por resistencia Raychem, también homologado por c-UL-us, ofrece una solución energéticamente eficiente, de bajo coste de instalación y con una respuesta más rápida que otros métodos como los sistemas secos o los sistemas de glicol.
El Raychem 465 es un controlador de trazado térmico de un solo punto con certificación c-UL-us, diseñado para sistemas de rociadores contra incendios y extinción de incendios. Incluye una pantalla táctil a color de 5 pulgadas para una configuración y programación intuitivas. El controlador 465 puede utilizarse con detección de línea, detección ambiental y control proporcional de detección ambiental (PASC). Mide la temperatura mediante dos termistores de 2 kΩ / 25 °C (77 °F) y 2 hilos conectados directamente a la unidad. El controlador también puede medir la corriente de falla a tierra para garantizar la integridad del sistema. Incluye equipos de detección y relé de corriente de falla a tierra que cumplen con la norma UL1053.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |